Mehrfachrelaisbaustein EMUG 45

Mehrfachrelaisbaustein EMUG 45

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2943767

Teilenummer
2943767
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

183.80 €

5 98 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 5 Nennspannung (Details)(Vdc) 24 Schaltspannung (max.)(Vdc) 250
Schaltvermögen (max.)(VA) 1500 Schaltstrom (max.)(A) 6 Kontaktart 1 Umschaltung
Relaistyp (Kategorie) Relaiskomponente Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Mehrfachrelaisbaustein EMUG 45, die Teilenummer ist 2943767.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2943767.

Technischer Support