Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2983002
Anschluss (Komponenten) | Schraubklemme | Inhalt(Stk.) | 1 | Max. Temperatur(°C) | +70 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Temperatur(°C) | -20 | Anzahl der Kanäle | 1 | Nennspannung (Details)(Vdc) | 24 |
Relaisfunktionen | unbestückt | Relaistyp (Kategorie) | Relaiskarte |
Sie befinden sich auf der Seite für Optokopplerbaustein UMK-1, die Teilenummer ist 2983002.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2983002.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften