Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2980733
Anschluss (Komponenten) | Schraubklemme | Höhe(mm) | 80 | Breite(mm) | 6.2 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | 94 | Inhalt(Stk.) | 10 | Max. Temperatur(°C) | +60 |
Min. Temperatur(°C) | -20 | Schaltspannung (max.)(Vdc) | 72 | Schaltstrom (max.)(A) | 50 |
Relaisfunktionen | + Schalter | Relaistyp (Kategorie) | Switch-Modul | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für PLC-Interface mit integriertem Schalter, die Teilenummer ist 2980733.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2980733.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften