Teilenummer
|
---|
2940087 |
2940090 |
2940359 |
2942108 |
2942111 |
2942153 |
2942658 |
2942807 |
2964380 |
2964393 |
2964403 |
2964416 |
2964432 |
2964445 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschluss (Komponenten) | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Nennspannung (Details) (Vdc) | Schaltspannung (max.) (Vdc) | Schaltvermögen (max.) (VA) | Schaltstrom (max.) (A) | Kontaktart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.85 € | 10 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 Schließer | |||
44.60 € | 10 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 Umschaltung | |||
40.30 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Verschraubung] Schrauben | 75 | 10.6 | 62.5 | +40 | -20 | 24 | 250 | 1500 | 6 | 1 Umschaltung | |||
37.15 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Verschraubung] Schrauben | 75 | 10.6 | 53.5 | +40 | -20 | 24 | 250 | 1500 | 6 | 1 Schließer | |||
36.80 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Verschraubung] Schrauben | 75 | 10.6 | 53.5 | +40 | -20 | 24 | 250 | 1500 | 6 | 1 Unterbrecher | |||
40.65 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Verschraubung] Schrauben | 75 | 10.6 | 62.5 | +40 | -20 | 24 | 250 | 1500 | 6 | 1 Umschaltung | |||
58.80 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Verschraubung] Schrauben | 75 | 10.6 | 62.5 | +40 | -20 | 24 | 250 | 1500 | 6 | 1 Umschaltung | |||
36.80 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Verschraubung] Schrauben | 75 | 10.6 | 53.5 | +40 | -20 | 24 | 250 | 1500 | 6 | 1 Schließer | |||
56.75 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Verschraubung] Schrauben | 75 | 10.6 | 62.5 | +40 | -20 | 230 | 250 | 1500 | 6 | 1 Umschaltung | |||
58.50 € | 10 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 Umschaltung | |||
54.95 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Verschraubung] Schrauben | 75 | 10.6 | 53.5 | +40 | -20 | 230 | 250 | 1500 | 6 | 1 Schließer | |||
56.75 € | 10 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 Schließer | |||
53.60 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Verschraubung] Schrauben | 75 | 10.6 | 53.5 | +40 | -20 | 120 | 250 | 1500 | 6 | 1 Schließer | |||
56.75 € | 10 | 7 Arbeitstage | - | 75 | 10.6 | 62.5 | +40 | -20 | 120 | 250 | 1500 | 6 | 1 Umschaltung |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 10 | Relaistyp (Kategorie) | Relaiskomponente | Industrieprodukte | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschluss (Komponenten)
Höhe(mm)
Breite(mm)
Tiefe(mm)
Max. Temperatur(°C)
Min. Temperatur(°C)
Nennspannung (Details)(Vdc)
Schaltspannung (max.)(Vdc)
Schaltvermögen (max.)(VA)
Schaltstrom (max.)(A)
Kontaktart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften