Teilenummer
|
---|
2940061 |
2940760 |
2944795 |
2947718 |
2947721 |
2949295 |
2950323 |
2951885 |
2952855 |
2953977 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschluss (Komponenten) | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Nennspannung (Details) (Vdc) | Schaltspannung (max.) (Vdc) | Schaltvermögen (max.) (VA) | Schaltstrom (max.) (A) | Kontaktart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122.90 € | 10 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 Umschaltung | ||||
118.20 € | 10 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | 230 | 250 | 1500 | 6 | 1 Umschaltung | ||||
- | 803.47 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 Umschaltungen | |
- | 770.67 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 Umschaltungen | |
83.80 € | 10 | 35 Arbeitstage | - | 75 | 22.5 | 62.5 | +50 | -20 | 24 | 250 | 1500 | 6 | 1 Umschaltung | ||||
96.80 € | 10 | 42 Arbeitstage | [Verschraubung] Schrauben | 75 | 22.5 | 62.5 | +50 | -20 | 230 | 250 | 1500 | 6 | 1 Umschaltung | ||||
- | 643.87 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | [Verschraubung] Schrauben | 75 | 22.5 | 62.5 | +50 | -20 | 24 | 250 | 750 | 3 | 2 Umschaltungen | |
71.20 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Verschraubung] Schrauben | 75 | 22.5 | 62.5 | +50 | -20 | 24 | 250 | 1500 | 6 | 1 Umschaltung | ||||
84.55 € | 10 | 7 Arbeitstage | - | 75 | 22.5 | 62.5 | +50 | -20 | 230 | 250 | 1500 | 6 | 1 Umschaltung | ||||
- | 759.73 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | auf Anfrage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 Umschaltungen |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 10 | Relaistyp (Kategorie) | Relaiskomponente | Industrieprodukte | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschluss (Komponenten)
Höhe(mm)
Breite(mm)
Tiefe(mm)
Max. Temperatur(°C)
Min. Temperatur(°C)
Nennspannung (Details)(Vdc)
Schaltspannung (max.)(Vdc)
Schaltvermögen (max.)(VA)
Schaltstrom (max.)(A)
Kontaktart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften