Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschluss (Komponenten) | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Inhalt (Stk.) | IP-Bewertung | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Nennspannung (Details) (Vdc) | Schaltspannung (max.) (Vdc) | Schaltleistung | Schaltstrom (max.) (A) | Kontaktmaterial | Kontaktart | Relaisfunktionen | Relaistyp (Kategorie) | Typ (Sonstiges) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.60 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Buchse/Plug-in] Steckanschluss | 80 | 14 | 94 | 10 | IP20 | +60 | -40 | 12 | 250 | - | 10 | AgNi | 1 Umschaltung | + Verpolungsschutz | Schnittstellenrelais | - | Ja | |||
18.65 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Buchse/Plug-in] Steckanschluss | 80 | 14 | 94 | 10 | IP20 | +60 | -40 | 24 | 250 | - | 10 | AgNi | 1 Umschaltung | + Verpolungsschutz | Schnittstellenrelais | - | Ja | |||
21.90 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Buchse/Plug-in] Steckanschluss | 80 | 14 | 94 | 10 | IP20 | +55 | -40 | 230 | 250 | - | 10 | AgNi | 1 Umschaltung | + Diodenbrücke | Schnittstellenrelais | - | Ja | |||
20.35 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Buchse/Plug-in] Steckanschluss | 80 | 14 | 94 | 10 | IP20 | +60 | -40 | 24 | 250 | - | 6 | AgSnO | 1 Schließer | + Verpolungsschutz | Schnittstellenrelais | - | Ja | |||
14.90 € | 20 | 47 Arbeitstage | [Buchse/Plug-in] Steckanschluss | 80 | 6.2 | 94 | 10 | IP20 | +60 | -40 | 24 | 250 | - | 6 | AgSnO | 1 Umschaltung | + Verpolungsschutz | Schnittstellenrelais | - | Ja | |||
18.80 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Buchse/Plug-in] Steckanschluss | 80 | 6.2 | 94 | 10 | IP20 | +60 | -40 | 24 | 250 | - | 6 | AgSnO | 1 Umschaltung | + Diodenbrücke | Schnittstellenrelais | - | Ja | |||
18.00 € | 20 | 7 Arbeitstage | [Buchse/Plug-in] Steckanschluss | 80 | 6.2 | 94 | 10 | IP20 | +60 | -40 | 48 | 250 | - | 6 | AgSnO | 1 Umschaltung | + Verpolungsschutz | Schnittstellenrelais | - | Ja | |||
20.25 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Buchse/Plug-in] Steckanschluss | 80 | 6.2 | 94 | 1 | IP20 | +60 | -40 | 60 | 250 | - | 6 | AgSnO | 1 Umschaltung | + Verpolungsschutz | Schnittstellenrelais | - | Ja | |||
21.40 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Buchse/Plug-in] Steckanschluss | 80 | 6.2 | 94 | 10 | IP20 | +55 | -40 | 120 | 250 | - | 6 | AgSnO | 1 Umschaltung | + Diodenbrücke | Schnittstellenrelais | - | Ja | |||
21.85 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Buchse/Plug-in] Steckanschluss | 80 | 6.2 | 94 | 10 | IP20 | +55 | -40 | 230 | 250 | - | 6 | AgSnO | 1 Umschaltung | + Diodenbrücke | Schnittstellenrelais | - | Ja | |||
16.10 € | 20 | 7 Arbeitstage | [Buchse/Plug-in] Steckanschluss | 80 | 6.2 | 94 | 10 | IP20 | +60 | -40 | 24 | 30 | - | 50 | AgSnO + Vergoldung | 1 Umschaltung | + Verpolungsschutz | Schnittstellenrelais | - | Ja | |||
19.70 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Buchse/Plug-in] Steckanschluss | 80 | 6.2 | 94 | 1 | IP20 | +60 | -40 | 24 | 30 | - | 50 | AgSnO + Vergoldung | 1 Umschaltung | + Diodenbrücke | Schnittstellenrelais | - | Ja | |||
22.10 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Buchse/Plug-in] Steckanschluss | 80 | 6.2 | 94 | 1 | IP20 | +55 | -40 | 120 | 30 | - | 50 | AgSnO + Vergoldung | 1 Umschaltung | + Diodenbrücke | Schnittstellenrelais | - | Ja | |||
24.15 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Buchse/Plug-in] Steckanschluss | 80 | 6.2 | 94 | 1 | IP20 | +55 | -40 | 230 | 30 | - | 50 | AgSnO + Vergoldung | 1 Umschaltung | + Diodenbrücke | Schnittstellenrelais | - | Ja | |||
14.80 € | 20 | 7 Arbeitstage | [Buchse/Plug-in] Steckanschluss | 80 | 6.2 | 94 | 10 | IP20 | +60 | -40 | 24 | 230 | - | 6 | AgSnO | 1 Schließer | + Verpolungsschutz | Schnittstellenrelais | - | Ja | |||
15.40 € | 20 | 7 Arbeitstage | [Buchse/Plug-in] Steckanschluss | 80 | 6.2 | 94 | 10 | IP20 | +60 | -40 | 24 | 30 | - | 50 | AgSnO + Vergoldung | 1 Schließer | + Verpolungsschutz | Schnittstellenrelais | - | Ja | |||
23.45 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Buchse/Plug-in] Steckanschluss | 80 | 6.2 | 94 | 10 | IP20 | +55 | -40 | 230 | 30 | - | 50 | AgSnO + Vergoldung | 1 Schließer | + Diodenbrücke | Schnittstellenrelais | - | Ja | |||
16.20 € | 20 | 7 Arbeitstage | [Buchse/Plug-in] Steckanschluss | 80 | 6.2 | 94 | 10 | IP20 | +60 | -40 | 12 | 250 | - | 6 | AgSnO | 1 Umschaltung | + Verpolungsschutz | Schnittstellenrelais | - | Ja | |||
17.10 € | 20 | 7 Arbeitstage | [Buchse/Plug-in] Steckanschluss | 80 | 6.2 | 94 | 10 | IP20 | +60 | -40 | 12 | 30 | - | 50 | AgSnO + Vergoldung | 1 Umschaltung | + Verpolungsschutz | Schnittstellenrelais | - | Ja | |||
40.85 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Buchse/Plug-in] Steckanschluss | 80 | 6.2 | 94 | 10 | IP20 | +70 | -40 | 24 | 250 | - | 6 | AgSnO | 1 Umschaltung | + breites Einstellungsspektrum | Relaiskomponente | - | Ja | |||
45.95 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Buchse/Plug-in] Steckanschluss | 80 | 6.2 | 94 | 10 | IP20 | +70 | -40 | 24 | 30 | - | 50 | AgSnO + Vergoldung | 1 Umschaltung | + breites Einstellungsspektrum | Schnittstellenrelais | - | Ja | |||
72.90 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Buchse/Plug-in] Steckanschluss | 80 | 14 | 94 | 10 | IP20 | +70 | -40 | 110 | 250 | - | 6 | AgNi | 1 Umschaltung | + breites Einstellungsspektrum | Schnittstellenrelais | - | Ja | |||
21.35 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Buchse/Plug-in] Steckanschluss | 80 | 14 | 94 | 1 | IP20 | +60 | -40 | 12 | 250 | - | 6 | AgNi | 2 Umschaltungen | + Verpolungsschutz | Schnittstellenrelais | - | Ja | |||
19.60 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Buchse/Plug-in] Steckanschluss | 80 | 14 | 94 | 10 | IP20 | +60 | -40 | 24 | 250 | - | 6 | AgNi | 2 Umschaltungen | + Verpolungsschutz | Schnittstellenrelais | - | Ja | |||
21.20 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Buchse/Plug-in] Steckanschluss | 80 | 14 | 94 | 10 | IP20 | +60 | -40 | 24 | 250 | - | 6 | AgNi | 2 Umschaltungen | + Diodenbrücke | Schnittstellenrelais | - | Ja | |||
20.75 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Buchse/Plug-in] Steckanschluss | 80 | 14 | 94 | 10 | IP20 | +60 | -40 | 48 | 250 | - | 6 | AgNi | 2 Umschaltungen | + Verpolungsschutz | Schnittstellenrelais | - | Ja | |||
26.00 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Buchse/Plug-in] Steckanschluss | 80 | 14 | 94 | 1 | IP20 | +60 | -40 | 120 | 250 | - | 6 | AgNi | 2 Umschaltungen | + Diodenbrücke | Schnittstellenrelais | - | Ja | |||
24.10 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Buchse/Plug-in] Steckanschluss | 80 | 14 | 94 | 10 | IP20 | +55 | -40 | 230 | 250 | - | 6 | AgNi | 2 Umschaltungen | + Diodenbrücke | Schnittstellenrelais | - | Ja | |||
23.05 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Buchse/Plug-in] Steckanschluss | 80 | 14 | 94 | 10 | IP20 | +60 | -40 | 12 | 30 | - | 50 | AgNi + Hartvergoldung | 2 Umschaltungen | + Verpolungsschutz | Schnittstellenrelais | - | Ja | |||
20.35 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Buchse/Plug-in] Steckanschluss | 80 | 14 | 94 | 10 | IP20 | +60 | -40 | 24 | 30 | - | 50 | AgNi + Hartvergoldung | 2 Umschaltungen | + Verpolungsschutz | Schnittstellenrelais | - | Ja | |||
22.75 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Buchse/Plug-in] Steckanschluss | 80 | 14 | 94 | 1 | IP20 | +60 | -40 | 24 | 30 | - | 50 | AgNi + Hartvergoldung | 2 Umschaltungen | + Diodenbrücke | Schnittstellenrelais | - | Ja | |||
25.20 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Buchse/Plug-in] Steckanschluss | 80 | 14 | 94 | 1 | IP20 | +55 | -40 | 230 | 30 | - | 50 | AgNi + Hartvergoldung | 2 Umschaltungen | + Diodenbrücke | Schnittstellenrelais | - | Ja | |||
68.20 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Buchse/Plug-in] Steckanschluss | 80 | 14 | 94 | 10 | IP20 | +70 | -40 | 24 | 30 | - | 50 | AgNi + Hartvergoldung | 2 Umschaltungen | + breites Einstellungsspektrum | Schnittstellenrelais | - | Ja | |||
18.00 € | 20 | 7 Arbeitstage | [Verschraubung] Schraubklemme | 80 | 6.2 | 94 | 10 | IP20 | +60 | -40 | 48 | 250 | - | 6 | AgSnO | 1 Umschaltung | + Verpolungsschutz | Schnittstellenrelais | - | Ja | |||
18.95 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Verschraubung] Schraubklemme | 80 | 6.2 | 94 | 10 | IP20 | +60 | -40 | 48 | 30 | - | 50 | AgSnO + Vergoldung | 1 Umschaltung | + Verpolungsschutz | Schnittstellenrelais | - | Ja | |||
20.25 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Verschraubung] Schraubklemme | 80 | 6.2 | 94 | 10 | IP20 | +60 | -40 | 60 | 250 | - | 6 | AgSnO | 1 Umschaltung | + Verpolungsschutz | Schnittstellenrelais | - | Ja | |||
21.15 € | 10 | 12 Arbeitstage | [Verschraubung] Schraubklemme | 80 | 6.2 | 94 | 10 | IP20 | +60 | -40 | 60 | 30 | - | 50 | AgSnO + Vergoldung | 1 Umschaltung | + Verpolungsschutz | Schnittstellenrelais | - | Ja | |||
14.90 € | 20 | 7 Arbeitstage | [Verschraubung] Schraubklemme | 80 | 6.2 | 94 | 1 | IP20 | +60 | -40 | 24 | 250 | 250 V (AC/DC) | 6 | AgSnO | 1 Umschaltung | + Verpolungsschutz | Schnittstellenrelais | Schraubanschluss | - | |||
18.80 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Verschraubung] Schraubklemme | 80 | 6.2 | 94 | 1 | IP20 | +60 | -40 | 24 V AC/DC | 250 | 250 V (AC/DC) | 6 | AgSnO | 1 Umschaltung | + Diodenbrücke | Schnittstellenrelais | Schraubanschluss | - | |||
21.40 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Verschraubung] Schraubklemme | 80 | 6.2 | 94 | 10 | IP20 | +55 | -40 | 120 | 250 | - | 6 | AgSnO | 1 Umschaltung | + Diodenbrücke | Schnittstellenrelais | - | Ja | |||
21.85 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Verschraubung] Schraubklemme | 80 | 6.2 | 94 | 1 | IP20 | +55 | -40 | 230 V/AC/220 | 250 | 250 V (AC/DC) | 6 | AgSnO | 1 Umschaltung | + Diodenbrücke | Schnittstellenrelais | Schraubanschluss | - | |||
14.80 € | 20 | 7 Arbeitstage | [Verschraubung] Schraubklemme | 80 | 6.2 | 94 | 10 | IP20 | +60 | -40 | 24 | 230 | - | 6 | AgSnO | 1 Schließer | + Verpolungsschutz | Schnittstellenrelais | - | Ja | |||
17.70 € | 20 | 7 Arbeitstage | [Verschraubung] Schraubklemme | 80 | 6.2 | 94 | 10 | IP20 | +60 | -25 | 24 | 250 | - | 6 | AgSnO | 1 Schließer | + Verpolungsschutz | Schnittstellenrelais | - | Ja | |||
25.65 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Verschraubung] Schraubklemme | 80 | 6.2 | 94 | 10 | IP20 | +55 | -25 | 120 | 250 | - | 6 | AgSnO | 1 Schließer | + Diodenbrücke | Schnittstellenrelais | - | Ja | |||
16.10 € | 20 | 7 Arbeitstage | [Verschraubung] Schraubklemme | 80 | 6.2 | 94 | 1 | IP20 | +60 | -40 | 24 | 30 | 36 V/DC/30 | 50 | AgSnO + Vergoldung | 1 Umschaltung | + Verpolungsschutz | Schnittstellenrelais | Schraubanschluss | - | |||
19.70 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Verschraubung] Schraubklemme | 80 | 6.2 | 94 | 1 | IP20 | +60 | -40 | 24 V AC/DC | 30 | 36 V/DC/30 | 50 | AgSnO + Vergoldung | 1 Umschaltung | + Diodenbrücke | Schnittstellenrelais | Schraubanschluss | - | |||
22.10 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Verschraubung] Schraubklemme | 80 | 6.2 | 94 | 10 | IP20 | +55 | -40 | 120 | 30 | - | 50 | AgSnO + Vergoldung | 1 Umschaltung | + Diodenbrücke | Schnittstellenrelais | - | Ja | |||
24.15 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Verschraubung] Schraubklemme | 80 | 6.2 | 94 | 1 | IP20 | +55 | -40 | 230 V/AC/220 | 30 | 36 V/DC/30 | 50 | AgSnO + Vergoldung | 1 Umschaltung | + Diodenbrücke | Schnittstellenrelais | Schraubanschluss | - | |||
15.40 € | 20 | 7 Arbeitstage | [Verschraubung] Schraubklemme | 80 | 6.2 | 94 | 10 | IP20 | +60 | -40 | 24 | 30 | - | 50 | AgSnO + Vergoldung | 1 Schließer | + Verpolungsschutz | Schnittstellenrelais | - | Ja | |||
23.00 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Verschraubung] Schraubklemme | 80 | 6.2 | 94 | 10 | IP20 | +60 | -40 | 120 | 30 | - | 50 | AgSnO + Vergoldung | 1 Schließer | + Diodenbrücke | Schnittstellenrelais | - | Ja | |||
23.45 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Verschraubung] Schraubklemme | 80 | 6.2 | 94 | 10 | IP20 | +55 | -40 | 230 | 30 | - | 50 | AgSnO + Vergoldung | 1 Schließer | + Diodenbrücke | Schnittstellenrelais | - | Ja | |||
28.65 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Verschraubung] Schraubklemme | 80 | 6.2 | 94 | 10 | IP20 | +55 | -25 | 230 | 30 | - | 50 | Ag-hart vergoldet | 1 Unterbrecher | + Diodenbrücke | Schnittstellenrelais | - | Ja | |||
16.20 € | 20 | 7 Arbeitstage | [Verschraubung] Schraubklemme | 80 | 6.2 | 94 | 10 | IP20 | +60 | -40 | 12 | 250 | - | 6 | AgSnO | 1 Umschaltung | + Verpolungsschutz | Schnittstellenrelais | - | Ja | |||
17.10 € | 20 | 7 Arbeitstage | [Verschraubung] Schraubklemme | 80 | 6.2 | 94 | 10 | IP20 | +60 | -40 | 12 | 30 | - | 50 | AgSnO + Vergoldung | 1 Umschaltung | + Verpolungsschutz | Schnittstellenrelais | - | Ja | |||
19.60 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Verschraubung] Schraubklemme | 80 | 14 | 94 | 1 | IP20 | +60 | -40 | 24 | 250 | 250 V (AC/DC) | 6 | AgNi | Ein 2-Wege-Kontakt 250 V / AC / DC 6A max. | + Verpolungsschutz | Schnittstellenrelais | Schraubanschluss | - | |||
21.20 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Verschraubung] Schraubklemme | 80 | 14 | 94 | 10 | IP20 | +60 | -40 | 24 | 250 | - | 6 | AgNi | 2 Umschaltungen | + Diodenbrücke | Schnittstellenrelais | - | Ja | |||
26.00 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Verschraubung] Schraubklemme | 80 | 14 | 94 | 10 | IP20 | +60 | -40 | 120 | 250 | - | 6 | AgNi | 2 Umschaltungen | + Diodenbrücke | Schnittstellenrelais | - | Ja | |||
24.10 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Verschraubung] Schraubklemme | 80 | 14 | 94 | 1 | IP20 | +55 | -40 | 230 V/AC/220 | 250 | 250 V (AC/DC) | 6 | AgNi | Ein 2-Wege-Kontakt 250 V / AC / DC 6A max. | + Diodenbrücke | Schnittstellenrelais | Schraubanschluss | - | |||
20.00 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Verschraubung] Schraubklemme | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Schnittstellenrelais | - | Ja | |||
22.75 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Verschraubung] Schraubklemme | 80 | 14 | 94 | 10 | IP20 | +60 | -40 | 24 | 30 | - | 50 | AgNi + Hartvergoldung | 2 Umschaltungen | + Diodenbrücke | Schnittstellenrelais | - | Ja |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschluss (Komponenten)
Höhe(mm)
Breite(mm)
Tiefe(mm)
Inhalt(Stk.)
IP-Bewertung
Max. Temperatur(°C)
Min. Temperatur(°C)
Nennspannung (Details)(Vdc)
Schaltspannung (max.)(Vdc)
Schaltleistung
Schaltstrom (max.)(A)
Kontaktmaterial
Kontaktart
Relaisfunktionen
Relaistyp (Kategorie)
Typ (Sonstiges)
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften