Teilenummer
|
---|
2903327 |
2903329 |
2903330 |
2903331 |
2903332 |
2903333 |
2903334 |
2903335 |
2903336 |
2903337 |
2903338 |
2903339 |
2903340 |
2903341 |
2903342 |
2906223 |
2906224 |
2909884 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Inhalt (Stk.) | Haltbarkeit | Abfallzeit (ms) | Max. Temperatur (°C) | Nennspannung (Details) (Vdc) | Reaktionszeit (ms) | Schaltspannung (max.) (Vdc) | Schaltvermögen (max.) (VA) | Schaltstrom (max.) (A) | Kontaktmaterial | Kontaktart | Relaisfunktionen | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.55 € | 20 | 7 Arbeitstage | - | - | - | 1 | - | - | +50 | 230 | - | 30 | - | 50 | AgNi + Hartvergoldung | 2 Umschaltungen | + Varistor | - | |||
12.75 € | 20 | 7 Arbeitstage | - | - | - | 1 | - | - | +50 | 24 | - | 30 | - | 50 | AgNi + Hartvergoldung | 2 Umschaltungen | + Varistor | - | |||
11.65 € | 20 | 7 Arbeitstage | - | - | - | 1 | - | - | +70 | 24 | - | 30 | - | 50 | AgNi + Hartvergoldung | 2 Umschaltungen | + Rücklaufdiode | - | |||
13.95 € | 20 | auf Anfrage | - | - | - | 1 | - | - | +50 | 230 | - | 250 | 2500 | 8 | AgNi | 2 Umschaltungen | + Varistor | - | |||
12.70 € | 20 | 7 Arbeitstage | - | - | - | 1 | - | - | +50 | 120 | - | 250 | 2000 | 8 | AgNi | 2 Umschaltungen | + Varistor | - | |||
11.95 € | 20 | 7 Arbeitstage | - | - | - | 1 | - | - | +50 | 24 | - | 250 | 2000 | 8 | AgNi | 2 Umschaltungen | + Varistor | - | |||
11.00 € | 20 | auf Anfrage | - | - | - | 1 | - | - | +70 | 24 | - | 250 | 2000 | 8 | AgNi | 2 Umschaltungen | + Rücklaufdiode | - | |||
- | 14 | auf Anfrage | - | - | - | 1 | - | - | +50 | 230 | - | 30 | - | 50 | AgNi + Hartvergoldung | 1 Umschaltung | + Varistor | - | |||
- | 20 | auf Anfrage | - | - | - | 1 | - | - | +50 | 120 | - | 30 | - | 50 | AgNi + Hartvergoldung | 1 Umschaltung | + Varistor | - | |||
- | 20 | auf Anfrage | - | - | - | 1 | - | - | +50 | 24 | - | 30 | - | 50 | AgNi + Hartvergoldung | 1 Umschaltung | + Varistor | - | |||
- | 17 | auf Anfrage | - | - | - | 1 | - | - | +70 | 24 | - | 30 | - | 50 | AgNi + Hartvergoldung | 1 Umschaltung | + Rücklaufdiode | - | |||
13.65 € | 20 | 7 Arbeitstage | - | - | - | 1 | - | - | +50 | 230 | - | 250 | 2500 | 11 | AgNi | 1 Umschaltung | + Varistor | - | |||
12.50 € | 20 | 7 Arbeitstage | - | - | - | 1 | - | - | +50 | 120 | - | 250 | 2500 | 11 | AgNi | 1 Umschaltung | + Varistor | - | |||
11.70 € | 20 | 7 Arbeitstage | - | - | - | 1 | - | - | +50 | 24 | - | 250 | 2500 | 11 | AgNi | 1 Umschaltung | + Varistor | - | |||
10.70 € | 20 | auf Anfrage | - | - | - | 1 | - | - | +70 | 24 | - | 250 | 2750 | 11 | AgNi | 1 Umschaltung | + Rücklaufdiode | - | |||
10.95 € | 20 | 7 Arbeitstage | 93 | 16 | 75 | 10 | 3 x 10 7 Zyklen | 10 | +70 | 12 | 8 | 250 | - | 3 | AgNi | 2 Umschaltungen | + Rücklaufdiode | Ja | |||
10.85 € | 20 | 7 Arbeitstage | 93 | 16 | 75 | 10 | 3 x 10 7 Zyklen | 10 | +70 | 12 | 8 | 250 | - | 6 | AgNi | 1 Umschaltung | + Rücklaufdiode | Ja | |||
13.75 € | 20 | 7 Arbeitstage | 93 | 16 | 75 | 10 | 3 x 10 7 Zyklen | 10 | +70 | 24 | 8 | 250 | - | 6 | AgSnO | 1 Schließer | + Rücklaufdiode | Ja |
Loading...
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Min. Temperatur(°C) | -40 | Relaistyp (Kategorie) | Relaiskomponente |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Breite(mm)
Tiefe(mm)
Inhalt(Stk.)
Haltbarkeit
Abfallzeit(ms)
Max. Temperatur(°C)
Nennspannung (Details)(Vdc)
Reaktionszeit(ms)
Schaltspannung (max.)(Vdc)
Schaltvermögen (max.)(VA)
Schaltstrom (max.)(A)
Kontaktmaterial
Kontaktart
Relaisfunktionen
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften