Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2866103 |
2866116 |
2866129 |
2885359 |
2885731 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebsspannungsbereich) | Betriebsspannung (V AC) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.73 € | 13 | 7 Arbeitstage | 20.2 - 26.4 V AC | 24 | |||
14.73 € | 13 | 7 Arbeitstage | 88 - 121 V AC | 110 | |||
14.73 € | 13 | 7 Arbeitstage | 195 - 264 V AC | 230 | |||
36.48 € | 5 | 7 Arbeitstage | 20 - 30 Vdc | 24 | |||
15.42 € | 12 | 7 Arbeitstage | 108 - 132 V AC | 120 |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | Kompatibel mit Serien | Phoenix Contact EMD-SL-Serie | Relaistyp (Kategorie) | Überwachungsrelais Netzteil |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betriebsspannungsbereich)
Betriebsspannung(V AC)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften