Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MIS-127195-1734 |
MIS-127195-1735 |
MIS-127195-1742 |
MIS-127195-1770 |
MIS-127195-1771 |
MIS-127195-1772 |
MIS-127195-1773 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabellänge (m) | Material | Anschluss | Buchse vorne | Buchse hinten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.94 € | 5 | 6 Arbeitstage | 0.05 | Kunststoff | Kabel | USB Typ B | USB Typ B | ||
21.57 € | 4 | 6 Arbeitstage | 0.1 | Kunststoff | Kabel | USB Typ A | Buchsengehäuse 5-polig Rastermaß 2,54 mm | ||
31.51 € | 3 | 6 Arbeitstage | 0.06 | Edelstahl | Kabel | USB Typ A | USB Typ A | ||
38.81 € | 2 | 6 Arbeitstage | 0 | Edelstahl | Buchse | USB Typ A | USB Typ B | ||
39.41 € | 2 | 6 Arbeitstage | 0 | Edelstahl | Buchse | USB Typ B | USB Typ A | ||
38.94 € | 2 | 6 Arbeitstage | 0 | Edelstahl | Buchse | USB Typ B | USB Typ B | ||
- | 1 | auf Anfrage | 0.06 | Edelstahl | Kabel | 2x USB Typ A | USB3 |
Loading...
Besondere Eigenschaften | keine |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Material
Anschluss
Buchse vorne
Buchse hinten
Optionale Eigenschaften