Chainflex® CF880 Steuerleitung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CF880.05.02-[1-2000/1]
CF880.05.03-[1-2000/1]
CF880.05.04-[1-2000/1]
CF880.05.05-[1-2000/1]
CF880.05.07-[1-2000/1]
CF880.05.12-[1-2000/1]
CF880.05.18-[1-2000/1]
CF880.05.25-[1-2000/1]
CF880.07.02-[1-2000/1]
CF880.07.03-[1-2000/1]
CF880.07.04-[1-2000/1]
CF880.07.05-[1-2000/1]
CF880.07.07-[1-2000/1]
CF880.07.12-[1-2000/1]
CF880.07.18-[1-2000/1]
CF880.07.25-[1-2000/1]
CF880.10.02-[1-2000/1]
CF880.10.03-[1-2000/1]
CF880.10.04-[1-2000/1]
CF880.10.05-[1-2000/1]
CF880.10.07-[1-2000/1]
CF880.10.12-[1-2000/1]
CF880.10.18-[1-2000/1]
CF880.10.25-[1-2000/1]
CF880.15.02-[1-2000/1]
CF880.15.03-[1-2000/1]
CF880.15.04-[1-2000/1]
CF880.15.05-[1-2000/1]
CF880.15.07-[1-2000/1]
CF880.15.12-[1-2000/1]
CF880.15.18-[1-2000/1]
CF880.15.25-[1-2000/1]
CF880.25.03-[1-2000/1]
CF880.25.04-[1-2000/1]
CF880.25.05-[1-2000/1]
CF880.25.07-[1-2000/1]
CF880.25.12-[1-2000/1]
CF880.25.25-[1-2000/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Conductor Cross Section
(mm2)
Number Of Cores
(Core)
Finished outer diameter
(mm)
Länge
(m)
1 5 Arbeitstage 0.525.51 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 0.5361 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 0.546.51 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 0.5571 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 0.578.51 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 0.5129.51 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 0.51811.51 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 0.52513.51 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 0.75261 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 0.7536.51 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 0.75471 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 0.7557.51 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 0.75791 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 0.751210.51 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 0.7518131 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 0.7525151 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 126.51 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 136.51 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 1471 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 1581 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 179.51 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 11211.51 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 11813.51 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 125161 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 1.527.51 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 1.538.51 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 1.5491 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 1.55101 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 1.5712.51 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 1.51214.51 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 1.51817.51 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 1.525211 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 2.5391 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 2.54101 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 2.5511.51 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 2.57141 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 2.51216.51 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 2.525241 ~ 2000

Loading...

  1. 1

Technischer Support