Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Connector Shape | Quadratisch | Connector series initials | A / B / C | Application | Kabelanschluss |
---|---|---|---|---|---|
Protection function (environmentally resistant) | Verfügbar | Representative Standard | UL / CUL | Artikelbezeichnungen | Schottgehäuse |
Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) | -40 | Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) | +125 | Gehäuseausführung | AUSFÜHRUNG V |
Werkstoff | Aluminium-Druckgusslegierung | Details | Mit 2 Arretierhebeln (Edelstahl) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gehäusegröße(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften