[Ilme-Gehäuse]BIG-Typ IP66 großes Modul

[Ilme-Gehäuse]BIG-Typ IP66 großes Modul

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Es löst Platzprobleme auf intelligente Weise.
Einfache Installation und Überprüfung strukturierter und komplizierter Verkabelungen.
[Eigenschaften]
· Die Großformat gewährleistet ausreichend Platz zur Aufbewahrung von Leitern.
· Das Gehäuse kann zur einfachen Installation von Einsätze in zwei Teile geteilt werden.
· Es können überall im Gehäuse Bohrungen und mit Außengewinde angebracht werden.
· Auch nach dem Zusammenstecken der Verbinder können Sie die erforderlichen Durchführungslöcher noch anbringen.
· An der Unterseite des Gehäuses kann eine Leiterplatte befestigt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CBC 06 L
CBC 10
CBC 16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGehäusegröße
(mm)
Details

92.37 €

1 5 Arbeitstage 1044.27Mit 2 Stiften

101.95 €

1 5 Arbeitstage 1057.27Mit 4 Stiften

119.17 €

1 5 Arbeitstage 1077.27Mit 4 Stiften

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Quadratisch Connector series initials A / B / C Protection function (environmentally resistant) Verfügbar
Artikelbezeichnungen Haube Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) -40 Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) +125
Gehäuseausführung BIG Haubeneingangsrichtung Öffnung Rückseite Werkstoff Aluminium-Druckgusslegierung

Technischer Support