[Ilme- Einsatz]CDD 10 A/250 V Crimp-Typ mit hoher Dichte

[Ilme- Einsatz]CDD 10 A/250 V Crimp-Typ mit hoher Dichte

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Eigenschaften]
· Dies ist eine Standardserie universeller Verbinder von ilme.
· Es ist eine Dichte und platzsparende Verdrahtung möglich.
· Normalerweise kann es bis zu 250 V verwendet werden, aber es kann bei höherer Spannung (500 V) verwendet werden, indem die Anzahl der verwendeten Stifte reduziert wird und
es richtig anzuordnen.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind lediglich repräsentative Abbildungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CDDF 108
CDDM 38
CDDM 108
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Artikelbezeichnungen Gehäusegröße
(mm)
Anwendung

20.29 €

7.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Buchse (Buchse)108Buchseneinsatz104.27Für Buchsenkontakte

15.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker (Stecker)38Einsatz mit Außengewinde66.16Für Steckerkontakte

19.47 €

6.81 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Stecker (Stecker)108Einsatz mit Außengewinde104.27Für Steckerkontakte

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Quadratisch Connector series initials A / B / C Application Kabelanschluss
Allowable Current(A) 10 Allowable Voltage(V) 250 Wire connection method Crimp
Connection direction Gerade Representative Standard UL / CCC / CSA Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) -40
Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) +125 Werkstoff Feuerbeständiger thermoplastischer Kunststoff Hinweis Kontakte separat erhältlich
Andere Standards GL, GOST

Technischer Support