Alu-Topline Pultgehäuse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
92850100.MT6
92850150.MT 2
92850200.MT 2
92850250.MT1
92865150.MT6
92865200.MT 1
92865250.MT 1
92865300.MT1
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe
(mm)
Breite
(mm)
Tiefe
(mm)

47.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2008232

50.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---

54.20 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---

60.69 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 250181,253,2

54.20 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 150181,268,2

58.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---

65.03 €

1 Verfügbar 19 Arbeitstage ---

71.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 300181,268,2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Aluminium Ausführung der Oberfläche Sonstige Farbe Natur
Einsatztemperatur(°C) -25 - 70 Gehäuseart Geschlossen Mit Abschirmung Ja
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Ja
Gehäuse anreihbar Ja Mit Lüftungsöffnungen Nein Schutzart (IP) IP54

Technischer Support