Botego-Gehäuse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
68320090.MT1
68320090.MT2
68514090.MT1
68626090.MT1
68626090.MT2
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe
(mm)
Breite
(mm)
Rastermaß (TE)

62.87 €

1 Verfügbar 18 Arbeitstage 196,91749

89.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 196,917418

71.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 136,9240,6759

87.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 256,9307,359

119.83 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 256,9307,3518

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tiefe(mm) 65,2 Werkstoff Kunststoff Ausführung der Oberfläche Unbehandelt
Farbe Grau Einsatztemperatur(°C) -25 - 70 Gehäuseart Geschlossen
Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein
Wandmontage möglich Ja Gehäuse anreihbar Ja Mit Lüftungsöffnungen Nein
Schutzart (IP) IP40

Technischer Support