Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
45810000
Höhe(mm) | 176 | Breite(mm) | 106 | Tiefe(mm) | 54,3 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kunststoff | Ausführung der Oberfläche | Unbehandelt | Farbe | Grau |
Einsatztemperatur(°C) | -25 - 70 | Gehäuseart | Geschlossen | Mit Abschirmung | Nein |
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein | Geeignet für Tragschienenmontage | Nein | Wandmontage möglich | Nein |
Gehäuse anreihbar | Ja | Mit Lüftungsöffnungen | Nein | Schutzart (IP) | IP40 |
Sie befinden sich auf der Seite für Pultgehäuse, die Teilenummer ist 45810000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 45810000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften