Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BOP 7.0 PQ-9005 |
BOP 7.0 PQ-9016 |
BOP 10.1 PQ-9016 |
BOP 700 PH-9005 |
BOP 700 PH-9016 |
BOP 900 PH-9005 |
BOP 900 PH-9016 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Farbe | Wandmontage möglich | RAL-Nummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.15 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 150 | 215 | 53 | Schwarz | Ja | 9005 | ||
32.15 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 150 | 215 | 53 | Weiß | Ja | 9016 | ||
48.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 198 | 285 | 61,2 | Weiß | Ja | 9016 | ||
23.41 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 90 | 165 | 47,5 | Schwarz | Nein | 9005 | ||
23.41 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 90 | 165 | 47,5 | Weiß | Nein | 9016 | ||
26.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 105 | 200 | 53,6 | Schwarz | Ja | 9005 | ||
26.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 105 | 200 | 53,6 | Weiß | Ja | 9016 |
Loading...
Werkstoff | Kunststoff | Ausführung der Oberfläche | Unbehandelt | Einsatztemperatur(°C) | -25 - 70 |
---|---|---|---|---|---|
Gehäuseart | Geschlossen | Mit Abschirmung | Nein | Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein |
Geeignet für Tragschienenmontage | Nein | Gehäuse anreihbar | Ja | Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Schutzart (IP) | IP40 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Breite(mm)
Tiefe(mm)
Farbe
Wandmontage möglich
RAL-Nummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften