Tisch-Wand-Gehäuse

Tisch-Wand-Gehäuse

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
32103000
32103010
32104000
32123002
32123012
32124012
32125012
32153002
32153012
32154502
32154512
32156002
32156012
32203002
32203012
32205002
32205012
32207002
32207012
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe
(mm)
Breite
(mm)
Tiefe
(mm)
Gehäuseart Mit Lüftungsöffnungen Schutzart (IP)

16.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 5410030GeschlossenNeinIP40

15.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 5410030OffenJaIP30

17.99 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 5410040GeschlossenNeinIP40

16.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6712530GeschlossenNeinIP40

17.99 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6712530OffenJaIP30

19.16 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6712540OffenJaIP30

19.16 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6712550OffenJaIP30

21.29 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 8215030GeschlossenNeinIP40

22.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 8215030OffenJaIP30

22.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 8215045GeschlossenNeinIP40

22.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 8215045OffenJaIP30

23.41 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 8215060GeschlossenNeinIP40

24.48 €

1 Verfügbar 48 Arbeitstage 8215060OffenJaIP30

20.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 11220030GeschlossenNeinIP40

19.16 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 11220030OffenJaIP30

21.29 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 11220050GeschlossenNeinIP40

24.48 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 11220050OffenJaIP30

25.55 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 11220070GeschlossenNeinIP40

26.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 11220070OffenJaIP30

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kunststoff Ausführung der Oberfläche Unbehandelt Farbe Grau
Einsatztemperatur(°C) -10 - 65 Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein
Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Ja Gehäuse anreihbar Ja

Technischer Support