Teilenummer
|
---|
55320010.MT3 |
55620010.H |
55620010.MT8 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Rastermaß (TE) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
56.36 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 157,5 | 9 | ||
93.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 290,9 | 18 | ||
80.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 290,9 | 9 |
Loading...
Höhe(mm) | 198,9 | Tiefe(mm) | 62,2 | Werkstoff | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung der Oberfläche | Unbehandelt | Farbe | Grau | Einsatztemperatur(°C) | -25 - 70 |
Gehäuseart | Offen | Mit Abschirmung | Nein | Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein |
Geeignet für Tragschienenmontage | Nein | Wandmontage möglich | Ja | Gehäuse anreihbar | Ja |
Mit Lüftungsöffnungen | Ja | Schutzart (IP) | IP30 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Rastermaß (TE)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften