Universal-Kunststoffgehäuse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6100000

Teilenummer
6100000
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

15.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 100 Höhe H(mm) 100 Tiefe T(mm) 60
Farbe Grau IP-Schutzart IP40 Werkstoff Kunststoff
Ausführung der Oberfläche Unbehandelt Einsatztemperatur(°C) -10 - 65 Gehäuseart Geschlossen
Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein
Wandmontage möglich Nein Gehäuse anreihbar Ja Mit Lüftungsöffnungen Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Universal-Kunststoffgehäuse, die Teilenummer ist 6100000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6100000.

Technischer Support