Alubos-Gehäuse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
84046150.H
84046200.H
84066100.H
84066150.H
84086150.H
84086200.H
84106100.H
84106150.H
84106200.H
84136150.H
84136200.H
84160100.MT5
84160200.MT5
84207150.H
84207200.MT1
84686100.H
84686150.H
84686200.H
84826100.H
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Höhe H
(mm)
Tiefe T
(mm)

62.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---

78.43 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---

38.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---

49.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---

50.93 €

1 Verfügbar 21 Arbeitstage ---

56.36 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---

46.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---

56.36 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---

62.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---

71.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---

84.96 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---

62.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 16910052

87.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 16920052

98.04 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 21015074

108.93 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 21020074

71.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---

93.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---

106.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---

40.72 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz IP-Schutzart IP65 Werkstoff Aluminium
Ausführung der Oberfläche Pulverbeschichtet RAL-Nummer 9005 Einsatztemperatur(°C) -25 - 70
Gehäuseart Geschlossen Mit Abschirmung Ja Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein
Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Ja Gehäuse anreihbar Ja
Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support