Teilenummer
|
---|
94122150.MT1 |
94132150.MT1 |
94132150.MT2 |
94212100.MT1 |
94212100.MT2 |
94212150.MT2 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite B (mm) | Höhe H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 98,5 | 150 | ||
58.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 121 | 150 | ||
62.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 121 | 150 | ||
45.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 74 | 100 | ||
40.72 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 74 | 100 | ||
49.85 € | 1 | Verfügbar | 48 Arbeitstage | 74 | 150 |
Loading...
Tiefe T(mm) | 32,8 | Farbe | Grau | IP-Schutzart | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Aluminium | Ausführung der Oberfläche | Pulverbeschichtet | Einsatztemperatur(°C) | -25 - 70 |
Gehäuseart | Geschlossen | Mit Abschirmung | Ja | Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein |
Geeignet für Tragschienenmontage | Nein | Wandmontage möglich | Ja | Gehäuse anreihbar | Ja |
Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite B(mm)
Höhe H(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften