Bocube Aluminiumgehäuse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
00112124
00112125
00113124
00113125
00113234
00113235
00114124
00114125
00115224
00115225
00115234
00115235
00116324
00116325
00116334
00116335
00122124
00122125
00123124
00123125
00123234
00123235
00124124
00124125
00125224
00125225
00125234
00125235
00126324
00126325
00126334
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Höhe H
(mm)
Tiefe T
(mm)
RAL-Nummer

37.51 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 12186607024

33.21 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 12186607035

42.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 15986607024

40.72 €

1 Verfügbar 50 Arbeitstage 15986607035

62.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 159128907024

60.69 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 159128907035

46.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 19986607024

47.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 19986607035

78.43 €

1 Verfügbar 18 Arbeitstage 259128607024

74.07 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 259128607035

84.96 €

1 Verfügbar 43 Arbeitstage 259128907024

84.96 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 259128907035

98.04 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 299173607024

95.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 299173607035

106.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 299173907024

106.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 299173907035

38.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 12186607024

33.21 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 12186607035

42.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 15986607024

43.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 15986607035

62.87 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 159128907024

65.03 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 159128907035

47.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 19986607024

44.44 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 19986607035

78.43 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 259128607024

76.24 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 259128607035

84.96 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 259128907024

80.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 259128907035

100.21 €

1 Verfügbar 18 Arbeitstage 299173607024
-

89.32 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 299173607035

108.93 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 299173907024

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau IP-Schutzart IP69K Werkstoff Aluminium
Ausführung der Oberfläche Pulverbeschichtet Einsatztemperatur(°C) -40 - 100 Gehäuseart Geschlossen
Mit Abschirmung Ja Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Ja
Wandmontage möglich Ja Gehäuse anreihbar Ja Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support