Teilenummer
|
---|
82400135 |
82600135 |
82603135 |
82800135 |
82803135 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite B (mm) | Höhe H (mm) | Tiefe T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 119,3 | 64,9 | 26,5 | ||
20.23 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 159,4 | 77,9 | 33,5 | ||
28.93 € | 1 | Verfügbar | 29 Arbeitstage | 159,4 | 77,9 | 33,5 | ||
25.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 209,3 | 98 | 34,8 | ||
32.15 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 209,3 | 98 | 34,8 |
Loading...
Farbe | Grau | IP-Schutzart | IP65 | Werkstoff | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung der Oberfläche | Unbehandelt | RAL-Nummer | 7035 | Einsatztemperatur(°C) | -25 - 70 |
Gehäuseart | Geschlossen | Mit Abschirmung | Nein | Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein |
Geeignet für Tragschienenmontage | Nein | Wandmontage möglich | Nein | Gehäuse anreihbar | Ja |
Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite B(mm)
Höhe H(mm)
Tiefe T(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften