Teilenummer
|
---|
43420104 |
43430004 |
43432504 |
43435004 |
43435504 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite B (mm) | Höhe H (mm) | Tiefe T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.41 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 100 | 50 | 40 | ||
24.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 120 | 65 | 40 | ||
31.07 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 120 | 65 | 50 | ||
27.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 120 | 65 | 66 | ||
33.21 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 120 | 65 | 66 |
Loading...
Farbe | Grau | IP-Schutzart | IP40 | Werkstoff | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung der Oberfläche | Unbehandelt | Einsatztemperatur(°C) | -25 - 80 | Gehäuseart | Geschlossen |
Mit Abschirmung | Nein | Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein | Geeignet für Tragschienenmontage | Nein |
Wandmontage möglich | Nein | Gehäuse anreihbar | Ja | Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite B(mm)
Höhe H(mm)
Tiefe T(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften