Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
41130609 |
41200309 |
41200609 |
41250109 |
41250609 |
41310109 |
41350109 |
41350609 |
41400109 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite B (mm) | Höhe H (mm) | Tiefe T (mm) | IP-Schutzart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 131 | 186 | 82,5 | IP65 | ||
56.36 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 213 | 185 | 104,5 | IP65 | ||
45.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 213 | 185 | 84 | IP65 | ||
80.60 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 257 | 217 | 132,5 | IP65 | ||
78.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 257 | 217 | 112 | IP65 | ||
91.49 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 296 | 261 | 132,5 | IP65 | ||
114.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 296 | 281 | 158 | IP65 | ||
93.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 296 | 281 | 137,5 | IP54 | ||
119.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 363,4 | 318,6 | 150 | IP65 |
Loading...
Farbe | Grau | Werkstoff | Kunststoff | Ausführung der Oberfläche | Unbehandelt |
---|---|---|---|---|---|
RAL-Nummer | 7035 | Einsatztemperatur(°C) | -25 - 70 | Gehäuseart | Geschlossen |
Mit Abschirmung | Nein | Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein | Geeignet für Tragschienenmontage | Ja |
Wandmontage möglich | Ja | Gehäuse anreihbar | Ja | Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite B(mm)
Höhe H(mm)
Tiefe T(mm)
IP-Schutzart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften