Teilenummer
|
---|
4303000 |
4305000 |
4311000 |
4316000 |
4319000 |
4322000 |
4323000 |
4324000 |
4325000 |
4326000 |
4329000 |
4330000 |
4331000 |
4332000 |
4333000 |
4334000 |
4336000 |
4337000 |
4338000 |
4339000 |
4342000 |
4345000 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite B (mm) | Höhe H (mm) | Tiefe T (mm) | Materialstärke Gehäuse (mm) | Schlagfestigkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.07 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 55 | 55 | 37,5 | 4,5 | IK07 | ||
37.51 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 80 | 75 | 56,5 | 4,5 | IK08 | ||
38.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 110 | 75 | 56,5 | 4,5 | IK08 | ||
45.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 160 | 75 | 56,5 | 4,5 | IK08 | ||
49.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 190 | 75 | 56,5 | 4,5 | IK08 | ||
53.11 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 230 | 75 | 56,5 | 4,5 | IK08 | ||
34.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 55 | 55 | 59 | 4,5 | IK07 | ||
45.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 110 | 75 | 75,5 | 4,5 | IK08 | ||
49.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 160 | 75 | 75,5 | 4,5 | IK08 | ||
43.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 80 | 75 | 75,5 | 4,5 | IK08 | ||
49.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 190 | 75 | 75,5 | 4,5 | IK08 | ||
93.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 160 | 160 | 91 | 6 | IK09 | ||
84.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 220 | 120 | 91 | 4,5 | IK09 | ||
76.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 122 | 120 | 91 | 4,5 | IK09 | ||
119.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 260 | 160 | 91 | 6 | IK09 | ||
147.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 360 | 160 | 91 | 6 | IK09 | ||
67.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 320 | 100 | 81 | 5 | IK09 | ||
185.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 255 | 250 | 121 | 6 | IK09 | ||
218.63 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 255 | 250 | 161 | 6 | IK09 | ||
294.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 360 | 360 | 90,8 | 6 | IK09 | ||
366.21 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 600 | 250 | 121 | 6 | IK09 | ||
218.63 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 560 | 160 | 91 | 6 | IK09 |
Loading...
IP-Schutzart | IP66 | RAL-Nummer | 7000 | Montageart | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
Art der Abdeckung | Deckel | Ausführung Deckel | Geschlossen | Art der Tür | ohne |
Transparenter Deckel/Tür | Nein | Mit Schloss | Nein | Materialstärke Tür/Deckel(mm) | 5 |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff | Mit Montageplatte | Ja | Geeignet für Außengebrauch | Ja |
Geeignet für Blitzschutz | Nein | Funktionserhalt | ohne | Anbaumöglichkeit | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite B(mm)
Höhe H(mm)
Tiefe T(mm)
Materialstärke Gehäuse(mm)
Schlagfestigkeit
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften