Hand-Gehäuse Serie Bopad

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BOP 7.0-9005
BOP 7.0-9016
BOP 10.1-9005
BOP 10.1-9016
BOP 500-9005
BOP 500-9016
BOP 500 BE4MC-9005
BOP 700-9016
BOP 700 BE4MN-9016
BOP 900-9005
BOP 900-9016
BOP 900 BE4MN-9005
BOP 900 BE4MN-9016
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Höhe H
(mm)
Tiefe T
(mm)
Farbe RAL-Nummer Wandmontage möglich

31.07 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 21515046Schwarz9005Ja

31.07 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 21515046Weiß9016Ja

44.44 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 28519846Schwarz9005Ja

44.44 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 28519846Weiß9016Ja

19.16 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1307526Schwarz9005Nein

19.16 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1307526Weiß9016Nein

23.41 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1307526Schwarz9005Nein

22.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1659034Weiß9016Nein

25.55 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1659034Weiß9016Nein

24.48 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 20010534Schwarz9005Ja

23.41 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 20010534Weiß9016Ja

30.00 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 20010534Schwarz9005Ja

27.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 20010534Weiß9016Ja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

IP-Schutzart IP40 Werkstoff Kunststoff Ausführung der Oberfläche Unbehandelt
Einsatztemperatur(°C) -25 - 70 Gehäuseart Geschlossen Mit Abschirmung Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein Gehäuse anreihbar Ja
Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support