Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
34502000 |
34752000 |
82400124 |
82403124 |
82600124 |
82603124 |
82800124 |
82803124 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite B (mm) | Höhe H (mm) | Tiefe T (mm) | Farbe | IP-Schutzart | Ausführung | RAL-Nummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.56 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 120 | 60 | 25 | Schwarz | IP40 | ohne Displayausschnitt, mit Batteriefach für 9V-Block | 9005 | ||
13.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 157 | 84 | 30 | Schwarz | IP40 | mit durchgehender Folientastaturfläche und Batteriefach | 9005 | ||
20.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 119,3 | 64,9 | 26,5 | Grau | IP65 | ohne Batteriefach | 7024 | ||
24.48 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 119,3 | 64,9 | 26,5 | Grau | IP65 | mit Batteriefach für 3 Micro (AAA) | 7024 | ||
21.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 159,4 | 77,9 | 33,5 | Grau | IP65 | ohne Batteriefach | 7024 | ||
27.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 159,4 | 77,9 | 33,5 | Grau | IP65 | mit Batteriefach für 3 Mignon (AA) | 7024 | ||
25.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 209,3 | 98 | 34,8 | Grau | IP65 | ohne Batteriefach | 7024 | ||
32.15 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 209,3 | 98 | 34,8 | Grau | IP65 | mit Batteriefach für 4 Mignon (AA) | 7024 |
Loading...
Werkstoff | Kunststoff | Ausführung der Oberfläche | Unbehandelt | Einsatztemperatur(°C) | -25 - 70 |
---|---|---|---|---|---|
Gehäuseart | Geschlossen | Mit Abschirmung | Nein | Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein |
Geeignet für Tragschienenmontage | Nein | Wandmontage möglich | Nein | Gehäuse anreihbar | Ja |
Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite B(mm)
Höhe H(mm)
Tiefe T(mm)
Farbe
IP-Schutzart
Ausführung
RAL-Nummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften