Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite B (mm) | Höhe H (mm) | Tiefe T (mm) | RAL-Nummer | Einsatztemperatur (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 89 | 80 | 47 | 7024 | -25 - 100 | ||
24.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 113 | 80 | 60 | 7024 | -25 - 100 | ||
28.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 113 | 80 | 90 | 7035 | -25 - 100 | ||
27.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 151 | 80 | 60 | 7035 | -25 - 100 | ||
33.21 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 151 | 125 | 60 | 7035 | -25 - 100 | ||
37.51 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 231 | 125 | 60 | 7024 | -25 - 100 | ||
50.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 231 | 125 | 90 | 7024 | -25 - 100 | ||
50.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 271 | 170 | 60 | 7024 | -25 - 100 | ||
47.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 271 | 170 | 60 | 7035 | -25 - 100 | ||
56.36 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 271 | 170 | 90 | 7024 | -25 - 100 | ||
58.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 271 | 170 | 90 | 7035 | -25 - 100 | ||
21.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 89 | 80 | 47 | 7035 | -25 - 100 | ||
25.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 113 | 80 | 60 | 7024 | -25 - 100 | ||
24.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 113 | 80 | 60 | 7035 | -25 - 100 | ||
28.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 113 | 80 | 90 | 7024 | -25 - 100 | ||
30.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 113 | 80 | 90 | 7035 | -25 - 100 | ||
27.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 151 | 80 | 60 | 7024 | -25 - 100 | ||
28.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 151 | 80 | 60 | 7035 | -25 - 100 | ||
32.15 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 151 | 80 | 90 | 7024 | -25 - 100 | ||
36.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 151 | 125 | 60 | 7024 | -25 - 100 | ||
35.36 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 151 | 125 | 60 | 7035 | -25 - 100 | ||
40.72 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 151 | 125 | 90 | 7024 | -25 - 100 | ||
40.72 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 151 | 125 | 90 | 7035 | -25 - 100 | ||
39.64 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 231 | 125 | 60 | 7024 | -25 - 100 | ||
39.64 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 231 | 125 | 60 | 7035 | -25 - 100 | ||
56.36 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 231 | 125 | 90 | 7024 | -25 - 100 | ||
50.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 271 | 170 | 60 | 7024 | -25 - 100 | ||
50.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 271 | 170 | 60 | 7035 | -25 - 100 | ||
60.69 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 271 | 170 | 90 | 7024 | -25 - 100 | ||
60.69 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 271 | 170 | 90 | 7035 | -25 - 100 | ||
16.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 89 | 80 | 47 | 7024 | -25 - 70 | ||
16.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 89 | 80 | 47 | 7035 | -25 - 70 | ||
21.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 113 | 80 | 60 | 7035 | -25 - 70 | ||
24.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 151 | 80 | 60 | 7024 | -25 - 70 | ||
24.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 151 | 80 | 60 | 7035 | -25 - 70 | ||
27.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 151 | 80 | 90 | 7024 | -25 - 70 | ||
27.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 151 | 80 | 90 | 7035 | -25 - 70 | ||
30.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 151 | 125 | 60 | 7024 | -25 - 70 | ||
28.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 151 | 125 | 60 | 7035 | -25 - 70 | ||
35.36 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 231 | 125 | 60 | 7024 | -25 - 70 | ||
35.36 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 231 | 125 | 60 | 7035 | -25 - 70 | ||
43.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 231 | 125 | 90 | 7024 | -25 - 70 | ||
45.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 231 | 125 | 90 | 7035 | -25 - 70 | ||
47.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 271 | 170 | 60 | 7024 | -25 - 70 | ||
47.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 271 | 170 | 60 | 7035 | -25 - 70 | ||
50.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 271 | 170 | 90 | 7024 | -25 - 70 | ||
50.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 271 | 170 | 90 | 7035 | -25 - 70 |
Loading...
Farbe | Grau | IP-Schutzart | IP66 | Werkstoff | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung der Oberfläche | Unbehandelt | Gehäuseart | Geschlossen | Mit Abschirmung | Nein |
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein | Geeignet für Tragschienenmontage | Ja | Wandmontage möglich | Ja |
Gehäuse anreihbar | Ja | Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite B(mm)
Höhe H(mm)
Tiefe T(mm)
RAL-Nummer
Einsatztemperatur(°C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften