Kunststoff-Regler-Gehäuse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
41160609
41170609
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tiefe T
(mm)

49.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 72,5

50.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 100,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 166 Höhe H(mm) 161 Farbe Grau
IP-Schutzart IP65 Werkstoff Kunststoff Ausführung der Oberfläche Unbehandelt
RAL-Nummer 7035 Einsatztemperatur(°C) -25 - 70 Gehäuseart Geschlossen
Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Ja
Wandmontage möglich Ja Gehäuse anreihbar Ja Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support