Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
05430002.B1 |
5410002 |
5420002 |
5430002 |
5440002 |
5440200 |
5450200 |
5460000 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite B (mm) | Höhe H (mm) | Tiefe T (mm) | IP-Schutzart | Gehäuseart | Mit Lüftungsöffnungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | ||
17.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 100 | 50 | 25 | IP40 | Geschlossen | Nein | ||
19.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 100 | 50 | 40 | IP40 | Geschlossen | Nein | ||
20.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 120 | 65 | 40 | IP40 | Geschlossen | Nein | ||
22.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 150 | 80 | 55 | IP40 | Geschlossen | Nein | ||
22.35 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 150 | 80 | 55 | IP30 | Offen | Ja | ||
33.21 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 188 | 110 | 70 | IP30 | Offen | Ja | ||
33.21 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 188 | 110 | 100 | IP40 | Geschlossen | Nein |
Loading...
Farbe | Grau | Werkstoff | Kunststoff | Ausführung der Oberfläche | Unbehandelt |
---|---|---|---|---|---|
Einsatztemperatur(°C) | -10 - 65 | Mit Abschirmung | Nein | Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein |
Geeignet für Tragschienenmontage | Nein | Wandmontage möglich | Ja | Gehäuse anreihbar | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite B(mm)
Höhe H(mm)
Tiefe T(mm)
IP-Schutzart
Gehäuseart
Mit Lüftungsöffnungen
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften