Teilenummer
|
---|
38101000 |
38101100 |
38101200 |
38102000 |
38102200 |
38102400 |
38105000 |
38110000 |
38115000 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite B (mm) | Höhe H (mm) | Tiefe T (mm) | Ausführung | Geeignet für Tragschienenmontage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 58 | 64 | 34 | Standard | Nein | ||
21.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 58 | 64 | 34 | mit einer angespritzten PG 11 | Nein | ||
22.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 58 | 64 | 34 | mit zwei angespritzten PG 11 | Nein | ||
22.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 98 | 64 | 34 | Standard | Nein | ||
26.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 98 | 64 | 34 | mit zwei angespritzten PG 11 | Nein | ||
27.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 98 | 64 | 34 | mit vier angespritzten PG 11 | Nein | ||
26.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 75 | 80 | 57 | Standard | Ja | ||
33.21 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 125 | 80 | 57 | Standard | Ja | ||
39.64 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 175 | 80 | 57 | Standard | Ja |
Loading...
Farbe | Grau | IP-Schutzart | IP65 | Werkstoff | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung der Oberfläche | Unbehandelt | RAL-Nummer | 7001 | Einsatztemperatur(°C) | -30 - 110 |
Gehäuseart | Geschlossen | Mit Abschirmung | Nein | Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein |
Wandmontage möglich | Ja | Gehäuse anreihbar | Ja | Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite B(mm)
Höhe H(mm)
Tiefe T(mm)
Ausführung
Geeignet für Tragschienenmontage
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften