Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
62205000 |
62206000 |
62207300 |
62210000 |
62212000 |
62214300 |
62215000 |
62217000 |
62218300 |
62220000 |
62221000 |
62223000 |
62224300 |
62225000 |
62227000 |
62231000 |
62236300 |
62238000 |
62239000 |
62240000 |
62241000 |
62242000 |
62247300 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite B (mm) | Höhe H (mm) | Tiefe T (mm) | Geeignet für Tragschienenmontage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 52 | 50 | 37 | Nein | ||
16.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 65 | 50 | 37 | Ja | ||
20.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 82 | 60 | 57 | Ja | ||
22.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 82 | 80 | 57 | Ja | ||
23.41 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 100 | 100 | 57 | Ja | ||
37.51 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 200 | 120 | 57 | Ja | ||
24.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 120 | 80 | 57 | Ja | ||
30.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 122 | 120 | 57 | Ja | ||
40.72 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 150 | 150 | 57 | Ja | ||
27.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 160 | 80 | 57 | Ja | ||
42.27 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 200 | 120 | 77 | Ja | ||
44.44 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 200 | 150 | 77 | Ja | ||
35.36 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 240 | 80 | 60 | Ja | ||
24.48 € | 1 | Verfügbar | 48 Arbeitstage | 82 | 80 | 87 | Ja | ||
32.15 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 122 | 120 | 87 | Ja | ||
30.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 160 | 80 | 87 | Ja | ||
38.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 240 | 80 | 80 | Ja | ||
38.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 160 | 120 | 92 | Ja | ||
49.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 250 | 160 | 57 | Ja | ||
52.03 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 250 | 160 | 92 | Ja | ||
62.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 250 | 160 | 122 | Ja | ||
47.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 240 | 120 | 102 | Ja | ||
67.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 300 | 160 | 120 | Ja |
Loading...
Farbe | Grau | IP-Schutzart | IP65 | Werkstoff | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung der Oberfläche | Unbehandelt | RAL-Nummer | 7035 | Einsatztemperatur(°C) | -25 - 110 |
Gehäuseart | Geschlossen | Mit Abschirmung | Nein | Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein |
Wandmontage möglich | Ja | Gehäuse anreihbar | Ja | Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite B(mm)
Höhe H(mm)
Tiefe T(mm)
Geeignet für Tragschienenmontage
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften