Midi TwinFLASH

Midi TwinFLASH
EvoSIGNAL is the new modular, simple and clear standard solution for the signaling sector.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
26112060
26112070
26122060
26122070
26132060
26132070
26142060
26142070
26152060
26152070
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennspannung Stromverbrauch Stromart Leistung Farbe der Lampenhaube

114.99 €

1 5 Arbeitstage 115-230110AC1Rot

111.46 €

1 5 Arbeitstage 24850AC/DC1Rot

114.99 €

1 5 Arbeitstage 115-230110AC1Grün

111.46 €

1 5 Arbeitstage 24850AC/DC-Grün

114.99 €

1 5 Arbeitstage 115-230110AC-Gelb

111.46 €

1 5 Arbeitstage 24850AC/DC-Gelb

114.99 €

1 5 Arbeitstage 115-230110AC-Klar

111.46 €

1 5 Arbeitstage 24850AC/DC-Klar

114.99 €

1 5 Arbeitstage 115-230110AC-Blau

111.46 €

1 5 Arbeitstage 24850AC/DC-Blau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Gehäuse Grau Schutzgrad (IP) IP66 Art des akustischen Signals -
Art des optischen Signals Sonstige Lampentyp LED

Technischer Support