Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
46011060 |
46011074 |
46011075 |
46021060 |
46021074 |
46021075 |
46031060 |
46031074 |
46031075 |
46041060 |
46041074 |
46041075 |
46051060 |
46051074 |
46051075 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung | Stromverbrauch | Stromart | Leistung | Farbe der Lampenhaube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | 115-230 | 75 | AC | - | Rot | |||
90.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 120 | AC/DC | 1 | Rot | |||
90.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 115 | AC/DC | 1 | Rot | |||
100.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | 115-230 | 75 | AC | - | Grün | |||
90.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 120 | AC/DC | 1 | Grün | |||
90.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 115 | AC/DC | 1 | Grün | |||
100.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | 115-230 | 75 | AC | - | Gelb | |||
90.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 120 | AC/DC | 1 | Gelb | |||
90.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 115 | AC/DC | 1 | Gelb | |||
100.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | 115-230 | 75 | AC | - | Klar | |||
90.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 120 | AC/DC | 1 | Klar | |||
90.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 115 | AC/DC | 1 | Klar | |||
100.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | 115-230 | 75 | AC | - | Blau | |||
90.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 120 | AC/DC | 1 | Blau | |||
90.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 115 | AC/DC | 1 | Blau |
Loading...
Montagemethode | Oberflächenmontage | Farbe Gehäuse | Grau | Lautstärke | 95,0 |
---|---|---|---|---|---|
Schutzgrad (IP) | IP66 | Art des akustischen Signals | Pulston | Art des optischen Signals | Sonstige |
Lampentyp | LED |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung
Stromverbrauch
Stromart
Leistung
Farbe der Lampenhaube
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften