Teilenummer
|
---|
RXZE2S108M |
RXZE2S114M |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.56 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 61 | 79 | ||
10.56 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 43 | 80 |
Loading...
Befestigungsart (Relais) | DIN-Schiene | Breite(mm) | 27 | Min. Temperatur(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Temperatur(°C) | +55 | IP-Bewertung | IP20 | Farbe | Anthrazit (matt) |
Verbindung (Komponenten) | Schraubklemmen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Länge(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften