Steckrelais Serie RSL

Steckrelais Serie RSL

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RSL1PRBU
RSL1PRPU
RSL1PVBU
RSL1PVPU
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe
(mm)
Nennspannung
(V DC)
Kapazität (maximal)
(VA)
Schaltspannung (maximal)
(V DC)
Verbindung (Elemente)

22.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 101242500250Federbelastetes Terminal

26.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012301500277Federbelastetes Terminal

23.41 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 95241500277Klemmenform

23.41 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 952301500277Klemmenform

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 6.2 Tiefe(mm) 78.6 Temperatur(°C) -40
Maximale Temperatur(°C) +70 Schaltstrom (maximal)(A) 6 IP-Schutzart IP40
Haltbarkeit 10000000 Zyklen Kontaktschalter 1 Umschaltung Farbe anthrazit (matt)
Kontaktmaterial AgSnO2 Relaisfunktionen + LED

Technischer Support