Mini-Kleinverteiler

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
13441
13444
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Produktgröße (Breite)
(mm)
Anzahl der Partitionen

32.29 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1234

56.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 26712

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktgröße (Tiefe)(mm) 112 Produktgröße (Höhe)(mm) 200 Anzahl der Zeilen 1
Farbe Grau-Weiß (RAL 7035) Befestigungsart Aufputzmontage PE / N-Klemmen Ja

Technischer Support