Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Max. Temperatur(°C) | +70 | Min. Temperatur(°C) | -25 | IP-Bewertung | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktart | 1 Schließer | Farbe | Gelb | Verbindung (Komponenten) | Schraubklemmen |
Funktionen (Schalter) | Taster/Taster | Beleuchtungsart | keine | Druckmotiv | keine |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Breite(mm)
Tiefe(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften