Harmony Schlüsselschalter ZB4

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZB4BG2
ZB4BG4
ZB4BG6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Funktionen (Schalter) Schlüsselentfernungsposition

40.72 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage RiegelAus an

50.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage RiegelAus an

47.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage TasterAus/-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form (Typ) Rund Durchmesser Aussparung Ø22.5 Höhe(mm) 29
Breite(mm) 29 Tiefe(mm) 72 Schaltwinkel(°) 1 x 90
IP-Bewertung IP69K Farbe schwarz Verbindung (Komponenten) Externer Kontakt
Beleuchtungsart keine Druckmotiv Pfeilsymbol

Technischer Support