Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Form (Typ) | Rund | Durchmesser Aussparung | Ø22.5 | Höhe(mm) | 42 |
---|---|---|---|---|---|
Breite(mm) | 30 | Tiefe(mm) | 52 | Schaltstrom (max.)(A) | 3 |
Schaltspannung(V) | 240 | IP-Bewertung | IP66 | Verbindung (Komponenten) | Schrauben |
Funktionen (Schalter) | Taster | Beleuchtungsart | keine | Typ (Sonstiges) | flach |
Druckmotiv | keine | Switch-Funktionen | Planar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften