Harmony Wahlschalter XB5 (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XB5AD21
XB5AD33
XB5AD53
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schaltwinkel
(°)
Funktionen (Schalter)

25.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1 x 90Riegel

31.07 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3 x 45Riegel

32.15 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1 x 90Taster

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form (Typ) Rund Durchmesser Aussparung Ø22.5 Höhe(mm) 42
Breite(mm) 30 Tiefe(mm) 70 Schaltstrom (max.)(A) 3
Schaltspannung(V) 240 IP-Bewertung IP69K Farbe schwarz
Verbindung (Komponenten) Schrauben Beleuchtungsart keine Typ (Sonstiges) kurze Umschalttaste
Druckmotiv Pfeilsymbol

Technischer Support