Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
XALK178E |
XALK178F |
XALK178G |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchmesser Aussparung | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Schaltspannung (V) | Schaltspannung (V AC) | IP-Bewertung | Kontaktart | Verbindung (Komponenten) | Funktionen (Schalter) | Druckmotiv | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 58.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | 240 | - | IP65 | 1 Schließer | Schrauben | Riegel | Pfeilsymbol | |
43.35 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | Ø22 | +70 | -40 | - | 240 | IP69K | 2 Unterbrecher | - | - | keine | ||
- | 60.69 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | 240 | - | IP65 | - | Schrauben | Riegel | Pfeilsymbol |
Loading...
Knopfdurchmesser(mm) | 40 | Schaltstrom (max.)(A) | 3 | Gehäusefarbe | Lichtgrau |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | rot | Beleuchtungsart | keine | Typ (Sonstiges) | Mit Pilzdruckknopf mit Drehentriegelung |
Switch-Funktionen | + Gehäuse | Entriegelungsmechanismus | Drehen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchmesser Aussparung
Max. Temperatur(°C)
Min. Temperatur(°C)
Schaltspannung(V)
Schaltspannung(V AC)
IP-Bewertung
Kontaktart
Verbindung (Komponenten)
Funktionen (Schalter)
Druckmotiv
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften