Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
|
---|
XB4BA21 |
XB4BA31 |
XB4BA42 |
XB4BA51 |
XB4BA61 |
XB4BW31B5 |
XB4BW33B5 |
XB4BW34B5 |
XB4BW36B5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tiefe (mm) | Farbe | Lichtfarbe | Lampentyp | Beleuchtungsart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 52 | schwarz | - | - | keine | |
20.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 52 | grün | - | - | keine | |
20.23 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 52 | rot | - | - | keine | |
19.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 52 | Gelb | - | - | keine | |
19.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 52 | Blau | - | - | keine | |
42.27 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 57 | Weiß | Weiß | LED (monochrom) | Flächenbeleuchtung | |
43.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 57 | grün | grün | LED (monochrom) | Flächenbeleuchtung | |
43.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 57 | rot | rot | LED (monochrom) | Flächenbeleuchtung | |
40.72 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 57 | Blau | Blau | LED (monochrom) | Flächenbeleuchtung |
Loading...
Form (Typ) | Rund | Durchmesser Aussparung | Ø22.5 | Höhe(mm) | 47 |
---|---|---|---|---|---|
Breite(mm) | 30 | Schaltstrom (max.)(A) | 3 | Schaltspannung(V) | 240 |
IP-Bewertung | IP66 | Verbindung (Komponenten) | Schrauben | Funktionen (Schalter) | Taster |
Typ (Sonstiges) | flach | Druckmotiv | keine | Switch-Funktionen | Planar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tiefe(mm)
Farbe
Lichtfarbe
Lampentyp
Beleuchtungsart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften