Wahlschalter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XB4BD21
XB4BD25
XB4BD33
XB4BD53
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schaltwinkel
(°)
Funktionen (Schalter)

27.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1 x 90Riegel

30.00 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1 x 90Riegel

36.43 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2 x 45Riegel

35.36 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2 x 45Taster

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form (Typ) Rund Durchmesser Aussparung Ø22.5 Höhe(mm) 47
Breite(mm) 30 Tiefe(mm) 68 Schaltstrom (max.)(A) 3
Schaltspannung(V) 240 IP-Bewertung IP69K Farbe schwarz
Verbindung (Komponenten) Schrauben Beleuchtungsart keine Druckmotiv keine

Technischer Support