Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NSYCR20WU2C
Leistung(W) | 20 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 98 | Produktgröße (Länge)(mm) | 75 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Breite)(mm) | 38 | Betriebstemperatur (min.) (Num)(°C) | -40 | Betriebstemperatur (max.) (Num)(°C) | 70 |
Betriebsspannungsbereich) | 110 - 250 V | IP-Bewertung | IP20 | Befestigungsart | DIN-Schiene |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften