Thorsman Kabelklemmen (Nagel) 【100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2032043

Teilenummer
2032043
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.84 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktart Kabelklemmen Bündeldurchmesser Angebot 7 bis 10 mm Länge (Nagel)(mm) 25
Max. Temperatur(°C) +80 Mindest. Temperatur(°C) -40 Menge(pc(s)) 100
Merkmale der Kabelhalterung Halogenfrei Farbe schwarz Material Stahl
Halogen frei Ja

Technischer Support