Leistungsschütz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LC1D09BD
LC1D09P7
LC1D12BD
LC1D12P7
LC1D18BD
LC1D18P7
LC1D25BD
LC1D25P7
LC1K0610P7
LC1K1210P7
LP1K0610BD3
LP1K0910BD3
LP1K1210BD3
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins Höhe
(mm)
Breite
(mm)
Tiefe
(mm)
Max. Temperatur
(°C)
Min. Temperatur
(°C)
IP-Bewertung Kontaktart Montagetyp (Relais)

114.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3774595+60-5IP201 UnterbrecherDIN-Schiene

39.64 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -774586+60-5IP2X1 UnterbrecherDIN-Schiene

125.27 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage 3774595+60-5IP2X1 UnterbrecherDIN-Schiene

71.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3774586+50-25IP201 UnterbrecherDIN-Schiene

158.49 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3774595+60-5IP201 UnterbrecherDIN-Schiene

76.24 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3774586+60-5IP2X1 UnterbrecherDIN-Schiene

196.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 38545101+50-25IP201 UnterbrecherDIN-Schiene

125.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -854592+60-5IP201 UnterbrecherDIN-Schiene

49.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3584557+50-25IP2X1 SchließerDIN-Schiene

46.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3584557+50-25IP2X1 SchließerDIN-Schiene

65.03 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3--57+50-25IP2X1 Schließer-

69.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -584557+50-25IP2X1 SchließerDIN-Schiene

69.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3584557+50-25IP2X--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktart Schütz Schaltspannung (min.)(V DC) 17 Verbindung (Komponenten) Schraubklemmen

Technischer Support