[Ilme Stift]100 A Crimpanschluss, gedrehter Stift

[Ilme Stift]100 A Crimpanschluss, gedrehter Stift

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Eigenschaften]
· Da Messing mit einer Genauigkeit im Submikrometerbereich bearbeitet wird, weist es eine hohe Festigkeit auf und es besteht kein Grund zur Sorge, dass beim Anbringen und Abnehmen die Stift brechen könnten.
· Es passt in 360- Grad -Richtungen und verfügt über eine ausgezeichnete Erdbebensicherheit
· Nennstrom: bis 100 A
· Kompatible Draht-Größe: AWG 8 bis 2
· Typ: Versilbert
· Werkzeug: CPPZ C (Hydraulisches Werkzeug)

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind lediglich repräsentative Abbildungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CGFA 16
CGFA 25
CGFA 35
CGMA 16
CGMA 25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSApplicable pin/contact Passende Drahtgröße (Querschnitt)
(mm²)
Passende Drahtgröße (AWG)

19.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse (Buchse)166 bis 5

21.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse (Buchse)254 bis 3

17.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse (Buchse)352

16.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker (Stecker)166 bis 5

15.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker (Stecker)254 bis 3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Quadratisch Application Kabelanschluss Allowable Current(A) 100
Allowable Voltage(V) 1000 Wire connection method Crimp Representative Standard CUL
Artikelbezeichnungen Versilberter Crimpkontakt Oberflächenbehandlung (Werkstoff) Versilbert Andere Standards GL, GOST

Technischer Support